Flanșă, 20 mm, Sudură cap la cap
006-1113
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: FA 15
006-1113
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | CanelurăLimbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 20 mm |
| Dimensiune șurub de fixare | M12 x 127 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Formă flanșă | Oval |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange set 20 mm Butt Weld (FA 15) |
| Piese incluse | 2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | FA 15 |
| Versiune flanșă | 1.1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.774 Kilogram |
| Greutate netă | 0.74 Kilogram |
| Volume | 0.854 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |