Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 15 mm, Sudură cap la cap

006-1112

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: FA 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăCanelurăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiune șurub de fixareM12 x 127 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFLANGESĆT1/2IN
Piese incluse2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsFA 15
Versiune flanșă1.1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.816 Kilogram
Greutate netă0.782 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422077442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm