Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 10 mm, Sudură cap la cap

006-1111

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: FA 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)138
Design flanșăCanelurăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiune șurub de fixareM12 x 127 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)65
Material DescriptionFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)
Piese incluse2 flanşe2 garnituri2 şuruburi de fixare4 piuliţe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsFA 15
Versiune flanșă1.1
Width (EF000008)95

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.842 Kilogram
Greutate netă0.78 Kilogram
Volume0.852 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm