Piesă de schimb, AVTB; AVTA, Element termostatic
003N0077
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AVTB; AVTA, Denumire tip: Element termostatic, Element termostatic
003N0077
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Element termostatic |
| Denumire tip | Element termostatic |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 196 3/4 in |
| Grupă de produse | Piese de schimb vane pentru apă |
| Interval de temp. AVTA/FJV [°C] [Max] | 30 °C |
| Interval de temp. AVTA/FJV [°F] [Max] | 86 °F |
| Interval de temp. AVTA/FJVA [°C] [Max] | 30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. AVTA/FJVA [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. AVTA/FJVA [°F] [Max] | 86 °F |
| Interval de temp. AVTA/FJVA [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temp. AVTB/FJV [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. AVTB/FJV [°F] [Min] | 32 °F |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Nr. dosar SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 57 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 134.6 °F |
| Tip încărcare | Universal |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AVTAAVTB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.526 Kilogram |
| Greutate netă | 0.113 Kilogram |
| Volume | 2.076 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423006878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |