Danfoss logo
AVTA Service element

Piesă de schimb, AVTB; AVTA, Element termostatic

003N0062

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AVTB; AVTA, Denumire tip: Element termostatic, Element termostatic

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElement termostatic
Denumire tipElement termostatic
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Grupă de produsePiese de schimb vane pentru apă
Interval de temp. AVTA/FJV [°C] [Max]90 °C
Interval de temp. AVTA/FJV [°F] [Max]194 °F
Interval de temp. AVTA/FJVA [°C] [Max]90 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. AVTA/FJVA [°C] [Min]50 °C
Interval de temp. AVTA/FJVA [°F] [Max]194 °F
Interval de temp. AVTA/FJVA [°F] [Min]122 °F
Interval de temp. AVTB/FJV [°C] [Min]50 °C
Interval de temp. AVTB/FJV [°F] [Min]122 °F
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Nr. dosar SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]125 °C
Temperatură senzor max. [°F]257.0 °F
Tip încărcareUniversal
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAVTAAVTB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.438 Kilogram
Greutate netă0.389 Kilogram
Volume2.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423024186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm