Supapă cu solenoid, EVT 1.2, Funcție: NC
068F0625
Agent frigorific: R744, Valoare Kv [m³/h]: 0.05, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Material racord: Cupru, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 16
068F0625
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Agent frigorific | R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilitate lubrifianți | PAGPOE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 1.20 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -104 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -32 °F |
| Material Description | EVT 1.2 Solenoid valve CU I/16 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Min. PD menținere deschis [bar] | 0.0 bar |
| Min. PD menținere deschis [psi] | 0.0 psi |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MinODP [psi] | 0.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Opțiune operare manuală | nu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 068F0600 |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | EVT 1.2 |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.060 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.050 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 279 Gram |
| Greutate netă | 220 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438732 |