Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Supapă cu solenoid, EVT 1.2, Funcție: NC

068F0600

Agent frigorific: R744, Valoare Kv [m³/h]: 0.05, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Material racord: Cupru, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 18

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
Agent frigorificR744
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilitate lubrifianțiPAGPOE
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune orificiu [mm]1.20 mm
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNC
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-104 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]150 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-32 °F
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve CU
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Min. PD menținere deschis [bar]0.0 bar
Min. PD menținere deschis [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Opțiune operare manualănu
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068F0625
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsEVT 1.2
Valoare Cv [gal/min]0.060 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.050 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută286 Gram
Greutate netă220 Gram
Volume1.183 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162438725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm