Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Supapă de siguranţă, SFV 25, G, 11 bar

2416+266

Setare de presiune [bar]: 11, Tip de racord: G, Certificat de presiune: Certificat Danfoss inclus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCEEACTSUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Certificat de presiuneCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Coef. disc. certificat0.48 kg
Comentarii0
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de siguranţă
Descrierea produselorSupapă de siguranţă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru debit [in]0.906 in
Diametru debit [mm]23.0 mm
Diametru nominalDN < 25
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionSFV 25 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Ridicare [mm]4.50 mm
Setare de presiune [bar]11 bar
Setare de presiune [psig]160 psig
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip de racordG
Tip produsSFV 25
Zonă debit [in2]0.643 in²
Zonă debit [mm2]415.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.036 Kilogram
Greutate netă3.946 Kilogram
Volume2.363 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428192453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm