Supapă de siguranţă, SFV 25, G, 25 bar
2416+184
Setare de presiune [bar]: 25, Tip de racord: G, Certificat de presiune: Certificat Danfoss inclus
2416+184
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | CEEACTSUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | IV |
| Certificat de presiune | Certificat Danfoss inclus |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Coef. disc. certificat | 0.48 kg |
| Comentarii | 0 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de siguranţă |
| Descrierea produselor | Supapă de siguranţă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru debit [in] | 0.906 in |
| Diametru debit [mm] | 23.0 mm |
| Diametru nominal | DN < 25 |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Supape de siguranță |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -30 °C |
| Material Description | SFV 25 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Ridicare [mm] | 4.50 mm |
| Setare de presiune [bar] | 25 bar |
| Setare de presiune [psig] | 363 psig |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | SFV 25 |
| Zonă debit [in2] | 0.643 in² |
| Zonă debit [mm2] | 415.0 mm² |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.058 Kilogram |
| Greutate netă | 3.946 Kilogram |
| Volume | 2.339 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |