Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Supapă de siguranţă, SFA 10H/DSV, NPT, 52 bar

148F6352

Setare de presiune [bar]: 52, Tip de racord: NPT, Certificat de presiune: Certificat Danfoss inclus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410AR744
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Certificat de presiuneCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiVALVES DELIVERED SEPARATELY
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de siguranţă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru debit [in]0.268 in
Diametru debit [mm]6.8 mm
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]15.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
EchipamentCapac
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSFA 10H T 252 NPT Safety valve/DSV
Piese incluse2x Safety valves (148F5252)Dual stop valve (148F3055)
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Ridicare [mm]2.30 mm
Setare de presiune [bar]52 bar
Setare de presiune [psig]754 psig
Standard de aprobareISO 4126-1
Standard de conexiuneANSI/ASME B 1.20.1
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordNPT
Tip produsSFA 10H/DSV
Zonă debit [in2]0.056 in²
Zonă debit [mm2]36.3 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.243 Kilogram
Greutate netă1.09 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume11.246 Litru
EAN/UPC5715162482865