Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Supapă de siguranţă, SFA 10, G, 22 bar

148F4222

Setare de presiune [bar]: 22, Tip de racord: G, Certificat de presiune: Certificat Danfoss inclus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Certificat de presiuneCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Coef. disc. certificat0.85 kg
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de siguranţă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru debit [in]0.268 in
Diametru debit [mm]6.8 mm
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]15.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
EchipamentCapac
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSFA 10 T 222 Safety valve
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Ridicare [mm]2.30 mm
Setare de presiune [bar]22 bar
Setare de presiune [psig]319 psig
Standard de aprobareISO 4126-1
Standard de conexiuneISO 228-1
Strat de acoperire suprafațăZn (TLP)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordG
Tip produsSFA 10
Zonă debit [in2]0.056 in²
Zonă debit [mm2]36.3 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.164 Kilogram
Greutate netă1.041 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.322 Litru
EAN/UPC5714279707458