Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Supapă de siguranţă, SFA 15, G, 38 bar

148F3338

Setare de presiune [bar]: 38, Tip de racord: G, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Certificat de presiuneTÜV certificate included
Coef. disc. certificat0.73 kg
Comentarii0
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de siguranţă
Denumire produs dosar SCIPSFA 15
Descrierea produselorSupapă de siguranţă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru debit [in]0.512 in
Diametru debit [mm]13.0 mm
Diametru nominalDN < 15
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Caracteristicile
Valoare
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSFA 15 T 338 SAFETY VALVE 38 BAR
Nr. dosar SCIPb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Ridicare [mm]4.80 mm
Setare de presiune [bar]38 bar
Setare de presiune [psig]551 psig
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordG
Tip produsSFA 15
Zonă debit [in2]0.206 in²
Zonă debit [mm2]133.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.03 Kilogram
Greutate netă1.926 Kilogram
Volume1.224 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428193566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm