Danfoss logo
BSV safety relief valve

Supapă de siguranţă, BSV 8, G, 14 bar

2416+319

Tip conexiune intrare: G, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Certificat de presiuneTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Coef. disc. certificat0.43 kg
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de siguranţă
Descrierea produselorSupapă de siguranţă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru debit [in]0.315 in
Diametru debit [mm]8.0 mm
Diametru nominalDN < 15
Dimensiune conexiune [mm]8 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4
Dimensiuni racord [in]5/16 in
DirecțieCale unghiulară
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. cu POV [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. cu POV [°C] [Min]-50 °C
Interval de temp. cu POV [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. cu POV [°F] [Min]-58 °F
Interval de temp. cu valvă de siguranță [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. cu valvă de siguranță [°C] [Min]-30 °C
Interval de temp. cu valvă de siguranță [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. cu valvă de siguranță [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionBSV 8 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Ridicare [mm]1.45 mm
Setare de presiune [bar]14 bar
Setare de presiune [psig]203 psig
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip conexiune intrareG
Tip de racordG
Tip produsBSV 8
Zonă debit [in2]0.078 in²
Zonă debit [mm2]50.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.636 Kilogram
Greutate netă1.563 Kilogram
Volume1.512 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428191920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm