Danfoss logo
DSV 10 NPT

Supapă comutare, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Tip conexiune intrare: NPT 3/4, Tip conexiune ieșire: NPT 1/2, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă comutare
Descrierea produselorSupapă de oprire dublă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. valvă de siguranță [in]3/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2
DirecțieTrei direcţii
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSupape de siguranță
Ieșire internă/externăIntern
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareOutlet: NPT 1/2
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Std. conexiune valvă de siguranțăANSI/ASME
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireNPT 1/2
Tip conexiune intrareNPT 3/4
Tip de racordNPT
Tip produsDSV 10
Valoare Cv [gal/min]24.210 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.500 m³/h
Vopsea coloratăMaro roşiatic

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.72 Kilogram
Greutate netă1.476 Kilogram
Volume3.506 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm