Supapă comutare, DSV 2, Flanşă sudură
148F3010
Tip conexiune intrare: Flanşă sudură, Tip conexiune ieșire: G, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1
148F3010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Combinație valvă de siguranță | 2 x SFV 20 |
| Comentarii conexiune ieșire | Flanşă filet |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă comutare |
| Descrierea produselor | Supapă de oprire dublă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. valvă de siguranță [in] | 1 in |
| Dimensiune con. valvă de siguranță [mm] | 25 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 32.00 mm |
| Direcție | Trei direcţii |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Supape de siguranță |
| Ieșire internă/externă | Intern |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Material Description | DSV2 FD32/FD5, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Piese incluse | Incl. set |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 40.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | EN 10220ISO 228-1 |
| Std. conexiune valvă de siguranță | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune ieșire | G |
| Tip conexiune intrare | Flanşă sudură |
| Tip conexiune valvă de siguranță | Flanşă sudură |
| Tip produs | DSV 2 |
| Valoare Cv [gal/min] | 34.800 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 30.000 m³/h |
| Vopsea colorată | Maro roşiatic |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.956 Kilogram |
| Greutate netă | 5.9 Kilogram |
| Volume | 10.275 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |