Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Corp supapă multifuncţional, SVL-140B 32, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

148B6870

Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR744
AprobareLISTAT C UL USCRNUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 32 A/D STR
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseCHV-140B
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL-140B 32
Utilizat pentru produsSVL-140B 32

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.65 Kilogram
Greutate netă2.45 Kilogram
Volume5.372 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162794456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm