Corp supapă multifuncţional, SVL-140B 20, Presiune maximă de lucru [bar]: 140
148B6865
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap
148B6865
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | LISTAT C UL USCRNUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| Descrierea produselor | Incintă supapă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/4 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | CHV-140B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Standard de conexiune | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | SVL-140B 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.05 Kilogram |
| Greutate netă | 0.9 Kilogram |
| Volume | 2.612 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |