Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Corp supapă multifuncţional, SVL-140B 50, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

148B6862

Nume program piese: ICMTS, Standard de conexiune: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 54, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 54

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR744
AprobareLISTAT C UL USCECRNUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 1/8 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]54.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 1/8 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]54.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide2
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseFIA-140BICMTSSVA-140B
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneASME B16.50EN 1254-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireBrazed
Tip conexiune intrareBrazed
Tip produsSVL-140B 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.25 Kilogram
Greutate netă4.8 Kilogram
Volume7.259 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm