Corp supapă multifuncţional, SVL-140B 50, Presiune maximă de lucru [bar]: 140
148B6861
Nume program piese: ICMTS, Standard de conexiune: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 54, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 54
148B6861
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | LISTAT C UL USCECRNUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | I |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| Descrierea produselor | Incintă supapă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 2 1/8 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 54.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 2 1/8 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 54.00 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint) |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Standard de conexiune | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | Brazed |
| Tip conexiune intrare | Brazed |
| Tip produs | SVL-140B 50 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.15 Kilogram |
| Greutate netă | 2.7 Kilogram |
| Volume | 7.259 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |