Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Corp supapă multifuncţional, SVL 25, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 28 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [mm]28.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm]28.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD STR PS65
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneEN 1254-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ
Tip conexiune intrareLIPITURĂ
Tip produsSVL 25
Utilizat pentru produsSVL 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.748 Kilogram
Greutate netă1.844 Kilogram
Volume5.372 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm