Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Angleway 148B6720

Corp supapă multifuncţional, SVL 80, SVL Flexline, Direcție: Cale unghiulară, Presiune maximă de lucru [bar]: 65

148B6720

Used for product: SVL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareCEUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3 1/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3 1/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 80 SA ANG PS65
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneASME B16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ
Tip conexiune intrareLIPITURĂ
Tip produsSVL 80
Utilizat pentru produsSVL 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.772 Kilogram
Greutate netă5.188 Kilogram
Volume16.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428559911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm