Danfoss logo
SVL 6-10_65 bar_Straight

Corp supapă multifuncţional, SVL 10, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 10 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 65

148B6692

Used for product: SVL 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]10.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]10.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL 10
Utilizat pentru produsSVL 10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.462 Kilogram
Greutate netă0.25 Kilogram
Volume1.773 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424045609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm