Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Corp supapă multifuncţional, SVL 40, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 40 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 65

148B6646

Used for product: SVL 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareCEUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]40.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]40.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL 40 DIN Valve housing STR PS65
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL 40
Utilizat pentru produsSVL 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.57 Kilogram
Greutate netă1.98 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5.372 Litru
EAN/UPC5702428507110