Danfoss logo
SVL 80-125 straight housing

Corp supapă multifuncţional, SVL 80, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 80 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 52

148B6431

Used for product: SVL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareCEUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]80.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]3 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]80.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL 80 F Valve Housing STR PS52
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL 80
Utilizat pentru produsSVL 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.513 Kilogram
Greutate netă7.423 Kilogram
Volume16.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428859561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm