Danfoss logo
SVL-140B 50, WEB148B5861

Corp supapă multifuncţional, SVL-140B 50, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

148B5861

Nume program piese: ICMTS, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 50, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR744
AprobareLISTAT C UL USCECRNUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]50.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]50.00 mm
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide2
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing ANG PS140
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseFIA-140BICMTSSVA-140B
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL-140B 50
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.3 Kilogram
Greutate netă2.85 Kilogram
Volume6.912 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162515990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm