Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Corp supapă multifuncţional, SVL 65, SVL Flexline, Direcție: Cale unghiulară, 65 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 52

148B5818

Used for product: SVL 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareCEUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]65.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]2 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]65.00 mm
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL 65 ANSI VALVE HOUSING ANG PS52
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL 65
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsSVL 65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.117 Kilogram
Greutate netă2.65 Kilogram
Volume6.912 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428485036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm