Corp supapă multifuncţional, SVL 32, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 32 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 52
148B5577
Used for product: SVL 32
148B5577
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | CEUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| Descrierea produselor | Incintă supapă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 32.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 32.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | SVL 32 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | SVL 32 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.516 Kilogram |
| Greutate netă | 1.98 Kilogram |
| Volume | 6.036 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |