Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Corp supapă multifuncţional, SVL 25, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 25 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 52

148B5457

Used for product: SVL 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]25.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură montură
Tip conexiune intrareSudură montură
Tip produsSVL 25
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsSVL 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.898 Kilogram
Greutate netă2.462 Kilogram
Volume6.036 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428485524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm