Danfoss logo
SVL valve housing - angleway - sizes 6 and 10

Corp supapă multifuncţional, SVL 6, SVL Flexline, Direcție: Cale unghiulară, 6 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 52

148B5004

Used for product: SVL 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]6.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]6.00 mm
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane multifuncționale
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseSVA-S / SVA-L
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL 6
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsSVL 6

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.374 Kilogram
Greutate netă0.165 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.755 Litru
EAN/UPC5702428484879