Corp supapă multifuncţional, ICV 65 HA4A, Flanşă
027H6129
Tip de racord: Flanşă, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
027H6129
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Informații suplimentare | PM adaptat, flanşe HA4A |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICV 65 (H)A4A Valve housing |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | ICLXICMICS |
| Operare valvă | Modul funcţie |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Standard de conexiune | CUST. SPEC. |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip de racord | Flanşă |
| Tip produs | ICV 65 HA4A |
| Utilizat pentru produs | ICLX 65ICM 65ICS 65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20.72 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 20.671 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |