Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Corp supapă multifuncţional, ICV 65 PM, Flanşă

027H6128

Tip de racord: Flanşă, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Informații suplimentarePM adaptat
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneCUST. SPEC.
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordFlanşă
Tip produsICV 65 PM
Utilizat pentru produsICLX 65ICM 65ICS 65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.996 Kilogram
Greutate netă11.29 Kilogram
Volume22.179 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm