Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Corp supapă multifuncţional, ICV 40 PM, Flanşă

027H4128

Tip de racord: Flanşă, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Informații suplimentarePM adaptat
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICV 40 PM Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneCUST. SPEC.
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordFlanşă
Tip produsICV 40 PM
Utilizat pentru produsICLX 40ICM 40ICS 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.334 Kilogram
Greutate netă4.83 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428868884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm