Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

Corp supapă multifuncţional, ICV 32 PM, Flanşă

027H3129

Tip de racord: Flanşă, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Informații suplimentarePM adaptat
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăICV Flexline
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionICV 32 PM Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneCUST. SPEC.
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordFlanşă
Tip produsICV 32 PM
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsICLX 32ICM 32ICS 32

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.698 Kilogram
Greutate netă3.972 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm