Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Corp supapă multifuncţional, ICV 20, Sudură cap la cap

027H1148

Tip de racord: Sudură cap la cap, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval de temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăICV Flexline
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionICV 20 20 ANSI Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Spare part (EF013237)TRUE
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsICV 20
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsICM 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.808 Kilogram
Greutate netă0.65 Kilogram
Volume1.197 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428243100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm