Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Corp supapă multifuncţional, ICV 20, Lipit

027H1129

Tip de racord: Lipit, Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Interval temperatură [°C]: -60 - 120, Utilizat pentru produs: ICM 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]16 mm
Dimensiuni racord [in]5/8 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane multifuncționale
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICV 20 5/8 SA Valve housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICLXICMICS
Operare valvăModul funcţie
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordLipit
Tip produsICV 20
Utilizat pentru produsICM 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.824 Kilogram
Greutate netă0.65 Kilogram
Volume1.215 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428243131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm