Supapă operată ext. bază scaun, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funcție: NO
042N4583
Materialul carcasei: Oțel inoxidabil
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Ext. operat. valve accessories |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Supapă operată ext. bază scaun |
| Denumire produs dosar SCIP | AV210 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru capăt cablu [mm] | 63 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 25.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Piston (unghi) |
| Grupă de produse | Vane operate extern |
| Închidere | Contra debitului |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material etanșare | PTFE |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 37.5 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 544.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Servisabil | Ext. operat. valve spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | AV210C |
| Valoare Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.038 Kilogram |
| Greutate netă | 1.538 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |