Supapă operată ext. bază scaun, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funcție: NC
042N4554
Materialul carcasei: Oțel inoxidabil
042N4554
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Ext. operat. valve accessories |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă operată ext. bază scaun |
| Denumire produs dosar SCIP | AV210 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru capăt cablu [mm] | 63 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 25.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Piston (unghi) |
| Grupă de produse | Vane operate extern |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Închidere | Contra debitului |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 356 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Interval presiune control [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Interval presiune control [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Material Description | Valve AV210C 25SS N 1T NC000 |
| Material etanșare | PTFE |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 37.5 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 544.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 11.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Servisabil | Ext. operat. valve spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | AV210C |
| Valoare Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.038 Kilogram |
| Greutate netă | 1.538 Kilogram |
| Volume | 3.625 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |