Supapă operată ext. bază scaun, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funcție: NC
042N4551
Materialul carcasei: Oțel inoxidabil
042N4551
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Ext. operat. valve accessories |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă operată ext. bază scaun |
| Denumire produs dosar SCIP | AV210 stainless |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru capăt cablu [mm] | 50 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 15.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Piston (unghi) |
| Grupă de produse | Vane operate extern |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Închidere | Contra debitului |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 356 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Interval presiune control [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Interval presiune control [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Material Description | Valve AV210B 15SS N 12T NC000 |
| Material etanșare | PTFE |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 37.5 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 544.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Servisabil | Ext. operat. valve spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | AV210B |
| Valoare Cv [gal/min] | 6.500 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 5.700 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.039 Kilogram |
| Greutate netă | 0.939 Kilogram |
| Volume | 2.293 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |