Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Supapă operată ext. bază scaun, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funcție: NC

042N4503

Materialul carcasei: Bronz

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsExt. operat. valve accessories
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă operată ext. bază scaun
Denumire produs dosar SCIPAV210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru capăt cablu [mm]50 mm
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNC
FuncționareaPiston (unghi)
Grupă de produseVane operate extern
În domeniul de aplicare WEEEYes
ÎnchidereContra debitului
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]180 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]356 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Interval presiune control [bar] [Max]10.00 bar
Interval presiune control [bar] [Min]4.00 bar
Interval presiune control [psig] [Max]145.0 psig
Interval presiune control [psig] [Min]58.0 psig
Material DescriptionValve AV210B 15G N 12T NC000
Material etanșarePTFE
Materialul carcaseiBronz
Nr. dosar SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar]24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]348.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
ServisabilExt. operat. valve spare parts
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordNPT
Tip produsAV210B
Valoare Cv [gal/min]6.500 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.700 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.986 Kilogram
Greutate netă0.886 Kilogram
Volume2.14 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423194216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm