Danfoss logo
AV210

Supapă operată ext. bază scaun, AV210E, G, 2, PTFE, Funcție: NO

042N4486

Materialul carcasei: Oțel inoxidabil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsExt. operat. valve accessories
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă operată ext. bază scaun
Denumire produs dosar SCIPAV210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru capăt cablu [mm]110 mm
Dimensiune orificiu [mm]50.00 mm
Dimensiuni racord [in]2
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieNO
FuncționareaPiston (unghi)
Grupă de produseVane operate extern
În domeniul de aplicare WEEEYes
ÎnchidereContra debitului
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]180 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]356 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Interval presiune control [bar] [Max]8.00 bar
Interval presiune control [bar] [Min]5.00 bar
Interval presiune control [psig] [Max]116.0 psig
Interval presiune control [psig] [Min]72.5 psig
Material DescriptionValve AV210E 50SS G 2T NO000
Material etanșarePTFE
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar]24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]348.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
ServisabilExt. operat. valve spare parts
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordG
Tip produsAV210E
Valoare Cv [gal/min]77.400 gal/min
Valoare Kv [m³/h]67.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.675 Kilogram
Greutate netă5.175 Kilogram
Volume12.83 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423194650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm