Supapă operată ext. bază scaun, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Funcție: NC
042N4408
Materialul carcasei: Bronz
042N4408
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Ext. operat. valve accessories |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă operată ext. bază scaun |
| Denumire produs dosar SCIP | AV210 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru capăt cablu [mm] | 90 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 32.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Piston (unghi) |
| Grupă de produse | Vane operate extern |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Închidere | Contra debitului |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 356 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval presiune control [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Interval presiune control [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Interval presiune control [psig] [Max] | 116.0 psig |
| Interval presiune control [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Material Description | Valve AV210D 32G G 114T NC000 |
| Material etanșare | PTFE |
| Materialul carcasei | Bronz |
| Nr. dosar SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 348.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 14.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Servisabil | Ext. operat. valve spare parts |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | AV210D |
| Valoare Cv [gal/min] | 33.500 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 29.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.008 Kilogram |
| Greutate netă | 3.713 Kilogram |
| Volume | 8.262 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |