Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7215

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 10.2, Pressure equalization: Externally equalized

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsTXV accessories
Agent frigorificR290
AprobareEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 pc
Capacități orificiu [kW]10.20 kW
Capacități orificiu [TR]2.91 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsThermostatic expansion valve
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune orificiu8
DirecțieStraightway
Direcție debitBi-flow
Egalizare presiuneExternally equalized
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseExpansion valves
Indicator direcție debitLaser engraved 1-way arrow
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]10 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]31.0 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Material racordBi-metal: Steel/copper
Materialul carcaseiStainless steel
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Piese incluseBulb strap
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilNo
Setare superîncălzireAdjustable
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune egalizareSolder, ODF
Tip conexiune ieșireSolder, ODF
Tip conexiune intrareSolder, ODF
Tip produsTUBE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.164 Kilogram
Greutate netă0.132 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255012191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm