Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Supapă de expansiune termostatică, TCBE, R290

068U4387

Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 22.2, Egalizare presiune: Egalizat extern
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TU / TC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR290
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Capacități orificiu [kW]22.20 kW
Capacități orificiu [TR]6.30 TR
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [mm]6 mm
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
Dimensiune orificiu2
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]10 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]35.0 in
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]45.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTCBE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.206 Kilogram
Greutate netă0.189 Kilogram
Volume0.496 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm