Supapă de expansiune termostatică, TUBE, R407C
068U2761
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 17, Egalizare presiune: Egalizat extern
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TU / TC
068U2761
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R407C |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R407C |
| Aprobare | EACLLC CDC TYSKUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 17.00 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 4.80 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [mm] | 6 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 10.00 mm |
| Dimensiune orificiu | 9 |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie gravată cu laser |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 59.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Material racord | Metal dublu: Oţel/cupru |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tip conexiune egalizare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TUBE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.172 Kilogram |
| Greutate netă | 0.157 Kilogram |
| Volume | 0.5 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |