Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A
067L6024
Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Dimensiune orificiu: 4, Capacități orificiu [kW]: 14, Capacități orificiu [TR]: 4
067L6024
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Ajustabil | Da |
| Aprobare | c UL us |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 14.00 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 4.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TR6 adjustable |
| Design port | Port echilibru |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/4 in |
| Dimensiune orificiu | 4 |
| Direcție | Imediat |
| Egaliz. Lg. tub capilar [in] | 31.7 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 60 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 15 °F |
| Lungime tub capilar [in] | 31.5 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [psig] | LAH |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tip conexiune egalizare | CAP. TUB, CON |
| Tip conexiune ieșire | Chatleff, female |
| Tip conexiune intrare | Chatleff, male |
| Tip produs | TR 6 |
| Variantă fiting ieșire | 067U0045 |
| Variantă fiting intrare | 067U0044 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.387 Kilogram |
| Greutate netă | 0.356 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |