Danfoss logo
Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A-product-details

Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A

067L6023

Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Dimensiune orificiu: 3, Capacități orificiu [kW]: 10.5, Capacități orificiu [TR]: 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410A
AjustabilDa
Aprobarec UL us
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Capacități orificiu [kW]10.50 kW
Capacități orificiu [TR]3.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapeta de sensYes
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTR6 adjustable
Design portPort echilibru
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune orificiu3
DirecțieImediat
Egaliz. Lg. tub capilar [in]31.7 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]31.5 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [psig]LAH
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]1.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]1.80 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune egalizareCAP. TUB, CON
Tip conexiune ieșireChatleff, female
Tip conexiune intrareChatleff, male
Tip produsTR 6
Variantă fiting ieșire067U0045
Variantă fiting intrare067U0044

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.387 Kilogram
Greutate netă0.356 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm