Danfoss logo
TR6 Valve

Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R454B

067L5979

Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Dimensiune orificiu: 6, Capacități orificiu [kW]: 22.5, Capacități orificiu [TR]: 6.4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR454B
AjustabilDa
Aprobarec UL us
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacități orificiu [kW]22.50 kW
Capacități orificiu [TR]6.40 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clapeta de sensYes
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Design portPort echilibru
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune orificiu6
DirecțieImediat
Egaliz. Lg. tub capilar [in]24.3 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]15 °F
Lungime tub capilar [in]31.5 in
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nume fișier aprobare ULSA7200
Piese incluse1 Aeroquip mamă 5/8 în con.1 conector mamă Chatleff ¾ în con.1 manșon ⅜ în conectorBandă becInstrucțiune de instalareBandă izolatoare
Port echilibrat [Da/Nu]Da
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [psig]LAH
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]3.01 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]5.41 °F
Temperatură max. element [°C]115 °C
Temperatură max. element [°F]239 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip conexiune egalizareCAP. TUB, CON
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTR 6
Variantă fiting ieșire067U0087
Variantă fiting intrare067U0087

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.387 Kilogram
Greutate netă0.357 Kilogram
Volume1.721 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm