Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A
067L5968
Interval temperatură [°C]: -10 - 15, Dimensiune orificiu: 7, Capacități orificiu [kW]: 24.6, Capacități orificiu [TR]: 7
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TR 6
067L5968
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R410A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R410A |
| Ajustabil | Da |
| Aprobare | c UL us |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 24.60 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 7.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Design port | Port echilibru |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune orificiu | 7 |
| Direcție | Imediat |
| Egaliz. Lg. tub capilar [in] | 24.3 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 60 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 15 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 15 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -10 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 31.5 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nume fișier aprobare UL | SA7200 |
| Piese incluse | 1 Aeroquip mamă 5/8 în con.1 conector mamă Chatleff ¾ în con.1 manșon ⅜ în conectorBandă becInstrucțiune de instalareBandă izolatoare |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [psig] | LAH |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 100 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 212 °F |
| Tip conexiune egalizare | CAP. TUB, CON |
| Tip conexiune ieșire | Solde ODF |
| Tip conexiune intrare | Solde ODF |
| Tip produs | TR 6 |
| Variantă fiting ieșire | 067U0087 |
| Variantă fiting intrare | 067U0087 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.387 Kilogram |
| Greutate netă | 0.357 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |