Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R410A
067L5602
Interval temperatură [°C]: -10 - 15, Punct MOP [psig]: MAH, Dimensiune orificiu: 5, Capacități orificiu [kW]: 17.5, Capacități orificiu [TR]: 5
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TR 6
067L5602
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Ajustabil | Da |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 17.50 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 5.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Design port | Port echilibru |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 5/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
| Dimensiune orificiu | 5 |
| Direcție | Imediat |
| Echilibrare vaporizator-condenator [%] | 15 % RH |
| Egaliz. Lg. tub capilar [in] | 24.3 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Informații suplimentare | Ajustabil |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 60 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 15 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 15 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -10 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 31.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [psig] | MAH |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune egalizare | SAE flare nut |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TR 6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.53 Kilogram |
| Greutate netă | 0.53 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |