Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Supapă de expansiune termostatică, TGE, R134a; R513A

067N7169

Interval de temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 37, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR513A
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Capacități orificiu [kW]37.00 kW
Capacități orificiu [TR]10.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Dimensiune orificiu16
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 10 ExpansionValve Mio M/8
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Piese incluseBandă bec
Port echilibrat [Da/Nu]Da
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperatură max. element [°C]110 °C
Temperatură max. element [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareMio
Tip conexiune ieșireMio
Tip conexiune intrareMio
Tip produsTGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.784 Kilogram
Greutate netă0.68 Kilogram
Volume2.589 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428170277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm